Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE12 - 工业滑轨(单件)/单滑块/四滑块/低驱动力工业滑轨专用
明细表
IDE12-d10
CODE
代码
IDE12
TYPE
类型
四滑块
TYPE1
类型
柱面滑动膜带滚轮
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理
本色阳极氧化
DD
d
mm
A
100 mm
A1
80 mm
B
58 mm
B1
40 mm
C
31.5 mm
C1
25 mm
M
M5
D
40 mm
COY
静态载荷
1000 N
COZ
静态载荷
1000 N
MOX
静态载荷
20 N
MOY
静态载荷
16 N
MOZ
静态载荷
32 N
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型