Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE12 - 工业滑轨(单件)/单滑块/四滑块/低驱动力工业滑轨专用
明细表
IDE12-d10
CODE
代码
IDE12
TYPE
类型
四滑块
TYPE1
类型
柱面滑动膜带滚轮
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理
本色阳极氧化
DD
d
mm
A
100 mm
A1
80 mm
B
58 mm
B1
40 mm
C
31.5 mm
C1
25 mm
M
M5
D
40 mm
COY
静态载荷
1000 N
COZ
静态载荷
1000 N
MOX
静态载荷
20 N
MOY
静态载荷
16 N
MOZ
静态载荷
32 N
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型