Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE12 - Industrial slide rail (single piece)/Single slider / four slider/Special for low drive power industrial slide rail
Bill of material
IDE12-d10
CODE
code
IDE12
TYPE
type
Four slider
TYPE1
type1
Cylindrical sliding film belt roller
MAT
material
ADC
SUR
surface preparation
clear anodizing
DD
d
mm
A
100 mm
A1
80 mm
B
58 mm
B1
40 mm
C
31.5 mm
C1
25 mm
M
M5
D
40 mm
COY
Static load
1000 N
COZ
Static load
1000 N
MOX
Static load
20 N
MOY
Static load
16 N
MOZ
Static load
32 N
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)