Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE15 - Industrial Slide (single piece) heavy-duty type, four slide block, double slide block
Bill of material
IDE15-d10-D40-A100
CODE
code
IDE15
TYPE
type
Four Sliders, circular slider special double slider
MAT
material
ZDC
SUR
Surface treatment
-
DD
d
D
D Center distance
A
A1
87
B
73
B1
60
C
22.5
C1
15
M
M6
CY
Static load(coy)
4800 N
CZ
Static load(coz)
2400 N
MX
Static load(mox)
96 Nm
MY
Static load(moy)
170 Nm
MZ
Static load(moz)
170 Nm
WEI
weight
0.29 kg/pcs
ASC
Applicable Slide Code
IDE87
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)