Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE21 - 标准型工业滑轨(单件) 重载型, 方形滑轨
明细表
IDE21-06-L100
CODE
代码
IDE21
TYPE
类型
方形滑轨
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
本色硬质阳极氧化
SPE
配合滑块规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
P
60 mm
H
14 mm
DDAA
da
5.0 mm
AA
a
14 mm
HH
h
4.0 mm
HH1
h1
4.0 mm
HH2
h2
7.5 mm
G1
18 mm
G2
10.5 mm
A1
13.5 mm
Q1
17 mm
Q2
15 mm
K1
用于螺栓
M4 mm
K1POOL
4 mm
LLYY
ly
2200 mm^4
LLZZ
lz
640 mm^4
WWBBYY
wby
220 mm³
WWBBZZ
wbz
100 mm³
CKZL
参考重量
0.23 kg/m
N
安装孔数
2
E
20 mm
F
20 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型