Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE21 - Standard Industrial Slides (Single Piece) Heavy Duty, Square Slides
Bill of material
IDE21-06-L100
CODE
code
IDE21
TYPE
type
Square rail
MAT
material
A6061
SUR
surface treatment
Natural hard anodizing
SPE
Matching slider specifications
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
P
60 mm
H
14 mm
DDAA
da
5.0 mm
AA
a
14 mm
HH
h
4.0 mm
HH1
h1
4.0 mm
HH2
h2
7.5 mm
G1
18 mm
G2
10.5 mm
A1
13.5 mm
Q1
17 mm
Q2
15 mm
K1
for bolts
M4 mm
K1POOL
4 mm
LLYY
ly
2200 mm^4
LLZZ
lz
640 mm^4
WWBBYY
wby
220 mm³
WWBBZZ
wbz
100 mm³
CKZL
reference weight
0.23 kg/m
N
Number of mounting holes
2
E
20 mm
F
20 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)