카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE22_23 - Standard industrial slide (single piece) Heavy duty, square slide
Bill of material
IDE22-06-N
CODE
code
TYPE
type
square slider
MAT
ZDC
SUR
surface treatment
SPE
Matching rail specifications
HGFX
Floating Slider Orientation
B
18.0 mm
C1
19 mm
C3
10 mm
K2
K4 mm
K2POOL
4 mm
K3
7.0 mm
K4
2 mm
COOYY
Coy
420 N
COOZZ1
Coz
420 N
COOZZ2
Coz
140 N
CKZL
reference weight
kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드