Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE24 - 标准型工业滑轨(单件), 重载型, 圆形滑轨
明细表
IDE24-06-L160
CODE
代码
IDE24
TYPE
类型
圆形滑轨
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
本色硬质阳极氧化
SPE
配合滑块规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
P
120 mm
H
18 mm
DDAA
da
10 mm
DD1
d1
0.0 mm
AA
a
27 mm
HH
h
5.5 mm
HH1
h1
5.5 mm
HH2
h2
9 mm
G1
27.0 mm
G2
17.0 mm
A1
16.5 mm
Q1
0.0 mm
Q2
0 mm
K1
M6 mm
K1POOL
6
LLYY
ly
19000 mm^4
LLZZ
lz
2850 mm^4
WWBBYY
wby
1000 mm^4
WWBBZZ
wbz
310 mm^4
CKZL
参考重量
0.62 kg/m
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型