Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE24 - Standard Industrial Slides (Single Piece), Heavy Duty, Round Slides
Bill of material
IDE24-06-L160
CODE
code
IDE24
TYPE
type
round rail
MAT
material
A6061
SUR
surface treatment
Natural hard anodizing
SPE
Matching slider specifications
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
P
120 mm
H
18 mm
DDAA
da
10 mm
DD1
d1
0.0 mm
AA
a
27 mm
HH
h
5.5 mm
HH1
h1
5.5 mm
HH2
h2
9 mm
G1
27.0 mm
G2
17.0 mm
A1
16.5 mm
Q1
0.0 mm
Q2
0 mm
K1
M6 mm
K1POOL
6
LLYY
ly
19000 mm^4
LLZZ
lz
2850 mm^4
WWBBYY
wby
1000 mm^4
WWBBZZ
wbz
310 mm^4
CKZL
reference weight
0.62 kg/m
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)