Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE25_26 - 标准型工业滑轨(单件), 重载型, 圆形滑块
明细表
IDE25-10-N
CODE
代码
TYPE
类型
圆形滑块
MAT
SUR
表面处理
SPE
配合滑轨规格
HGFX
浮动式滑块
B
26.0 mm
C1
29 mm
C3
16 mm
A2
6.5 mm
K2
K6 mm
K2D
6 mm
K3
9.5 mm
K4
3.5 mm
COOYY
Coy
1200 N
COOZZ1
Coz
1200 N
COOZZ2
Coz
250 N
CKZL
参考重量
kg/pcs
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型