Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE25_26 - Standard Industrial Slides (Single Piece), Heavy Duty, Round Slides
Bill of material
IDE25-10-N
CODE
code
TYPE
type
round slider
MAT
SUR
surface treatment
SPE
Matching rail specifications
HGFX
floating slider
B
26.0 mm
C1
29 mm
C3
16 mm
A2
6.5 mm
K2
K6 mm
K2D
6 mm
K3
9.5 mm
K4
3.5 mm
COOYY
Coy
1200 N
COOZZ1
Coz
1200 N
COOZZ2
Coz
250 N
CKZL
reference weight
kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)