Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE27 - 标准型工业滑轨专用配件/滑动膜/重载型圆形滑轨用
明细表
IDE27-d10
CODE
代码
IDE27
TYPE
类型
滑动膜
MAT
材质
工程塑料
DD
d
D
12 mm
L
28 mm
A
3.0 mm
B
0.8 mm
C
2.5 mm
STA
静态载荷
3500 N
CKZL
参考重量
0.001 kg/pcs
APPLY
适用重载型圆形滑轨
IDE24
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型