Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE33 - 工业滑轨(单件)/滑轨/标准型.内置型
明细表
IDE33-60-L200
CODE
代码
IDE33
TYPE
类型
滑轨
TYPE1
类型
内置型
TYPE2
类型
U型
MAT
材质
铌合金钢
SUR
表面处理
---
MSS
配合滑块规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
W
86.5 mm
W1
62.7 mm
H
36.0 mm
H1
7.0 mm
WX
32 cm^3
WY
6 cm^3
IX
138 cm^4
IY
16 cm^4
CKZL
10.5 kg/m
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型