Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE34 - Industrial slide rail/singleton/Slide rail/Standard.Built in
Bill of material
IDE34-70-L200
CODE
code
IDE34
TYPE
type
Slide rail
TYPE1
type
Built in
TYPE2
type
I-shape
MAT
material
Niobium alloy steel
SUR
surface preparation
---
MSS
Matching slider specification
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
W
98.0 mm
W1
70.2 mm
H
65.0 mm
H1
9.0 mm
WX
70.6 cm^3
WY
18.0 cm^3
IX
345.9 cm^4
IY
58.3 cm^4
CKZL
19.4 kg/m
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)