Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE35 - 工业滑轨(单件)/滑块/标准型.内置型
明细表
IDE35-60-A
CODE
代码
IDE35
TYPE
类型
滑块
TYPE1
类型
内置型
TYPE2
类型
---
MAT
材质
GCr15
SUR
表面处理
---
MSS
配合滑块规格
SLI
滑块类型
L
60 mm
D
30 mm
M
M10 mm
DD
d
0 mm
T
60 mm
T1
40 mm
L1
40 mm
L2
0 mm
TT
t
10 mm
TT1
t1
42 mm
SS
s
20 mm
AA
a
8.0 mm
BB
b
20 mm
CC
c
2.5 mm
D1
62.5 mm
FY0
径向载荷FY0
8.87 mm
FZ0
轴向载荷FZ0
2.95 mm
CKZL
参考重量
0.80 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型