IDE37-28-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide37.prj},{NB=IDE37-28-3},{CODE=IDE37},{TYPE1=slider},{TYPE2=Built in type},{MAT=A7075},{SUR=Bright anodizing (black)},{SPE=28},{NOR=3},{RAT=N},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE37 - Industrial slide (single piece) / slider / built-in outer rail groove surface guide
Bill of material
IDE37-28-3
CODE
model
IDE37
TYPE1
Types of
slider
TYPE2
Types of
Built in type
MAT
material
A7075
SUR
surface treatment
Bright anodizing (black)
SPE
Specification of matching slide rail
28
43
28
43
NOR
Number of rollers
3
4
5
3
4
5
pcs
RAT
Roller arrangement type
No assignment (standard slider)
A (extended slider)
No assignment (standard slider)
A (extended slider)
H
24
mm
H1
9.8
mm
W
26.5
mm
A
88
mm
B
78
mm
C
Standard cone slider only
35
mm
M
M5
mm
C100
C100* carrying capacity
4285
N
CORAD
Corad carrying capacity
2170
N
COAX
Coax carrying capacity
640
N
MX
Mx carrying capacity
6.3
Nm
MY
My carrying capacity
16.0
Nm
MZD
Mzd Mz carrying capacity
27.3
Nm
MZS
Mzs Mz carrying capacity
27.3
Nm
RW
Reference weight
0.15
kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청