IDE46-15-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide46.prj},{NB=IDE46-15-L100},{CODE=IDE46},{TYPE=Clearance can be adjusted},{TYPE1=Concave slide rail},{TYPE2=--},{MAT=AIMgSi0.5},{PHHKGG=15},{L=100},{E=20},{F=20},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE46 - Industrial slide rail (single piece)/Concave slide rail/Plane sliding film (heavy duty type)
Bill of material
IDE46-15-L100
CODE
code
IDE46
TYPE
type
Clearance can be adjusted
TYPE1
type1
Concave slide rail
TYPE2
type2
--
MAT
material
AIMgSi0.5
PHHKGG
Fit slider specification
15
20
25
30
15
20
25
30
L
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
P
60
mm
E
min.
20
E1
max.
49.5
F
min.
20
F1
max.
49.5
HH
h1
15.5
mm
HH1
h1
10.0
mm
D1
M4
mm
AA
a
15
mm
BB
b
22
mm
LLYY
ly
6440
mm4
LLZZ
lz
4290
mm4
WBBYY
Wby
585
mm3
WBBZZ
Wbz
488
mm3
CKZL
Reference weight
0.6
kg/m
COY
4.0
KN
COY1
CO(-Y)
4.0
KN
COZ
2.0
KN
MOX
32
N.m
MOY
25
N.m
MOZ
25
N.m
LINK
Website link
Website link
N
Number of mounting holes
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청