IDE48-15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide48.prj},{NB=IDE48-15},{CODE=IDE48},{TYPE=Clearance can be adjusted},{TYPE1=Convex slider},{TYPE2=Manual clamping},{MAT=AIMgSi0.5},{SUR=Natural anodic oxidation},{PHHGGG=15},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE48 - Industrial slide rail (single piece)/Convex slider. Adjustable clearance/Plane sliding film (heavy duty type)
Bill of material
IDE48-15
CODE
code
IDE48
TYPE
type
Clearance can be adjusted
TYPE1
type1
Convex slider
TYPE2
type2
Manual clamping
MAT
material
AIMgSi0.5
SUR
surface preparation
Natural anodic oxidation
PHHGGG
Match slide rail specifications
15
20
25
30
15
20
25
30
H
24
mm
W
47
mm
C
74
mm
A1
16.0
mm
B
38
mm
C1
50
mm
C2
30
mm
C3
9
mm
H1
4
mm
H2
16.0
mm
D
8
mm
M
M5
TORQUE
torque max.
1.5
N.m
KZ
kz
19
KY
ky
11.5
DK
20
JJLW
The fixture screw thread
M6
CKZL
Reference weight
0.11
COY
4.0
KN
COY1
CO(-Y)
4.0
KN
COZ
2.0
KN
MOX
32
N.m
MOY
25
N.m
MOZ
25
N.m
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청