Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE49 - 工业滑轨(单件)/凸形滑轨.间隙可调/平面滑动膜(重载型)
明细表
IDE49-15
CODE
代码
IDE49
TYPE
类型
间隙可调
TYPE1
类型
凸形滑块
TYPE2
类型
自动调节间隙
MAT
材质
AIMgSi0.5
SUR
表面处理
本色阳极氧化
PHHGGG
配合滑轨规格
H
24 mm
W
47 mm
C
68 mm
A1
16.0 mm
B
38 mm
C1
50 mm
C2
30 mm
C3
9 mm
H1
4 mm
H2
16.0 mm
D
8 mm
M
M5
TORQUE
扭矩max.
1.5 N.m
KZ
kz
--
KY
ky
--
DK
--
JJLW
夹具螺纹
--
CKZL
参考重量
0.11
COY
4.0 KN
COY1
CO(-Y)
4.0 KN
COZ
2.0 KN
MOX
32 N.m
MOY
25 N.m
MOZ
25 N.m
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型