Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE52 - 紧凑型工业滑轨(单件)/17系列. 滑轨/滑块/轻载型
明细表
IDE52-L100-Y
CODE
代码
IDE52
TYPE
类型
滑轨
TYPE1
类型
防反射型
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
硬质阳极氧化
COLOUR
颜色
黑色
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
AZK
安装孔
Y(带安装孔)
P
60 mm
DD
d
3.5 mm
STA
静态载荷
50 N
CKZL
参考重量
0.15 kg/m
N
2
E
E=[L-(N-1)x60]/2
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型