Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE63 - 紧凑型工业滑轨(单件)/27系列. 滑轨/滑块/中载型
明细表
IDE63-KD
CODE
代码
IDE63
TYPE
类型
滑块
MAT
材质
工程塑料
SUR
表面处理
---
COLOUR
颜色
---
SPE
规格
FUN
功能(标配)
单滑块、通孔、夹具式
C
40 mm
C1
30 mm
C2
20 mm
D
--- mm
DD2
d2
--- mm
DD1
d1
4.5 mm
H
1.2 mm
S
--- mm
STA
静态载荷
500 N
CKZL
参考重量
0.011 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型