IDE81-7-L25
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide81.prj},{NB=IDE81-7-L25},{CODE=IDE81},{TYPE=Low installation type},{TYPE1=Concave slide},{MAT=AIMgSi0.5},{SUR=Natural color hard anodizing},{PHHKGG=7},{PHHKGGPOOL=7,9,12,15},{L=25},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE81 - 工业滑轨(单件)/凹形滑轨.低安装型/平面滑动膜(中载型)
明细表
IDE81-7-L25
CODE
代码
IDE81
TYPE
类型
低安装型
TYPE1
类型
凹形滑轨
MAT
材质
AIMgSi0.5
SUR
表面处理
本色硬质阳极氧化
PHHKGG
配合滑块规格
7
9
12
15
7
9
12
15
L
最小单位1
P
15
mm
E
min.
5
mm
E1
max.
12.0
mm
F
min.
5
mm
F1
max.
12.0
mm
HH
h
5.5
mm
HH1
h1
3.7
mm
D1
M2
mm
AA
a
7
mm
BB
b
8.0
mm
LLYY
ly
131
mm4
LLZZ
lz
90
mm4
WBBYY
Wby
32.0
mm3
WBBZZ
Wbz
29
mm3
CKZL
参考重量
0.08
kg/m
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求