Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE86 - 工业滑轨(单件)/圆形滑块.低驱动力/柱面滑动膜带滚轮(中载型)
明细表
IDE86-10
CODE
代码
IDE86
TYPE
类型
低驱动力
TYPE1
类型
圆形滑块
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
--
PHHGGG
配合滑轨规格
A1
16.5 mm
A2
6.5 mm
B
26.0 mm
B1
2.5 mm
C1
35 mm
C2
22 mm
H
18 mm
M
M6
D
9 mm
ZZFX
z轴方向摩擦系数
<0.1 µ
JTFZ
静态载荷
250 Co(N)
ZDDT
10km
250 N
ZDDT1
100km
90 N
ZDDT2
200km
50 N
FV
max
50 N.m/s
CKZL
参考重量
0.046 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型