Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE87 - 工业滑轨(单件)/圆形滑轨.低驱动力/柱面滑动膜带滚轮(重载型)
明细表
IDE87-10-40-L160
CODE
代码
IDE87
TYPE
类型
低驱动力
TYPE1
类型
圆形滑轨
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
本色硬质阳极氧化
PHHKGG
配合滑块规格
ZXJ
轴心距
L
最小单位1
H
18 mm
DDAA
da
10 mm
DDII
di
-- mm
AA
a
40 mm
A1
16.5 mm
BB
b
40 mm
HH
h
5.5 mm
HH1
h1
5.5 mm
HH2
h2
9 mm
G1
30 mm
G2
20 mm
AA1
a1
-- mm
P
120 mm
E
min.
20
E1
max.
79.5
F
min.
20
F1
max.
79.5
D1
适用螺栓
M6
LLYY
ly
91000 mm4
LLZZ
lz
5100 mm4
WBBYY
Wby
360 mm3
WBBZZ
Wbz
590 mm3
CKZL
参考重量
1.0 kg/m
N
安装孔数量
2
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型