Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE87 - Industrial slide (single piece)/circular slide. Low driving force/Cylindrical sliding membrane belt roller (heavy load type)
Bill of material
IDE87-10-40-L160
CODE
code
IDE87
TYPE
type
Low driving force
TYPE1
type1
Circular slide
MAT
material
A6061
SUR
surface preparation
Natural color hard anodizing
PHHKGG
Fit slider specification
ZXJ
Axial distance
L
Minimum unit 1
H
18 mm
DDAA
da
10 mm
DDII
di
-- mm
AA
a
40 mm
A1
16.5 mm
BB
b
40 mm
HH
h
5.5 mm
HH1
h1
5.5 mm
HH2
h2
9 mm
G1
30 mm
G2
20 mm
AA1
a1
-- mm
P
120 mm
E
min.
20
E1
max.
79.5
F
min.
20
F1
max.
79.5
D1
Applicable bolt
M6
LLYY
ly
91000 mm4
LLZZ
lz
5100 mm4
WBBYY
Wby
360 mm3
WBBZZ
Wbz
590 mm3
CKZL
Reference weight
1.0 kg/m
N
Number of mounting holes
2
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)