IDFA100F-38
SMC
airline_equipment
air_dryers
refrigerated_air_dryers
IDFA*E/F Refrigerated Air Dryer
Powered by
CAD모델 선택
{smc/airline_equipment/air_dryers/refrigerated_air_dryers/idfa/idfa_f-38.prj},{NB=IDFA100F-38},{SIZE=100},{VOLTAGE=(38) Three-phase 380 VAC (50 Hz)},{OPTION1=},{OPTIONG=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OPTION4=},{PORT=R2},{A=670},{B=1120},{C=1276},{D=267},{E=460},{F=1375},{G=335},{K=20},{L=712},{M=107},{N=700},{P=752}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IDFA_F-38 - Refrigerant R407C (HFC)/For Use in Europe, Asia, and Oceania
Bill of material
IDFA100F-38
SIZE
Size
100
100
VOLTAGE
Voltage
(38) Three-phase 380 VAC (50 Hz)
OPTION1
Option:Anti-corrosive treatment for copper tube
(-) None
(C) Anti-corrosive treatment for copper tube
(-) None
(C) Anti-corrosive treatment for copper tube
OPTIONG
Chinese label
(-) None
(G) With Chinese labels and a Chinese operation manual
(-) None
(G) With Chinese labels and a Chinese operation manual
OPTION2
Option:Moderate pressure specification
(-) None
(K) Moderate pressure specification
(-) None
(K) Moderate pressure specification
OPTION3
Option:With a circuit breaker
(-) None
(R) With a circuit breaker
(-) None
(R) With a circuit breaker
OPTION4
Option:With a timer controlled solenoid valve type auto drain
(-) None
(V) With a timer controlled solenoid valve type auto drain
(-) None
(V) With a timer controlled solenoid valve type auto drain
PORT
Port size
R2
R2
A
670
670
mm
B
1120
1120
mm
C
1276
1276
mm
D
267
267
mm
E
460
460
mm
F
1375
1375
mm
G
335
335
mm
K
20
mm
L
712
712
mm
M
107
107
mm
N
700
700
mm
P
752
752
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청