IDG5V4-01-X032
SMC
bp4_air_preparation_equipment
IDG Membrane Air Dryer
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_preparation_equipment/idg/idg_unit_x032_asmtab.prj},{NB=IDG5V4-01-X032(0)},{SIZE=5},{DPFR=},{COMPONENTS=(V) Mist separator + Micro mist separator + Membrane air dryer + Regulator + Differential pressure gauge},{EC=(4) Modular connection},{THREAD1=},{PORT=01},{DDM=},{SEMI=},{THREAD2=0},{M=Y200T-A},{SIZEX=20},{M1=Y200-A},{PPATH=idg_unit/assembly/idg_unit_x032_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IDG_UNIT-X032 - Membrane Air Dryer Unit Type: With Differential Pressure Gauge
Bill of material
IDG5V4-01-X032
SIZE
Size
5
5
DPFR
Standard dew point temperature(egree Celsius)/Outlet air flow rate(L/min)
(-) Standard dew point:-20;Outlet air flow rate:50
(H) Standard dew point:-15;Outlet air flow rate:50
(-) Standard dew point:-20;Outlet air flow rate:50
(H) Standard dew point:-15;Outlet air flow rate:50
COMPONENTS
Components
(V) Mist separator + Micro mist separator + Membrane air dryer + Regulator + Differential pressure gauge
EC
Equipment connection
(4) Modular connection
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
DDM
Drain discharge method
(-) Manual valve
(C) N.C. auto-drain
(J) Drain guide
(-) Manual valve
(C) N.C. auto-drain
(J) Drain guide
SEMI
Semi-standard
(-) None (Standard)
(R) Flow direction (Right to Left)
(S) With dew point indicator
(RS) Flow direction (Right to Left) & With dew point indicator
(-) None (Standard)
(R) Flow direction (Right to Left)
(S) With dew point indicator
(RS) Flow direction (Right to Left) & With dew point indicator
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청