Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
IEL+x SOFT - ELESA-Leviers de manœuvre
Nomenclature
Leviers de manœuvre IEL.65+x-M8-SOFT
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
45 mm
DIM02
L
mm
DIM03
d6g
DIM04
d1
mm
DIM05
l
17 mm
DIM06
s
5 mm
WEIGHT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés