Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_14_56 - Signal Transformer
Bill of material
IF-14-56
PN
Part Number
IF-14-56
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 14VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series
POWERVA
Power
14 VA
OS
Output Series
56VCT
OP
Output Parallel
28V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.74 lbs (0.34 kg)
LENGTH
Length
2.66 in. (67.6 mm)
WIDTH
Width
2.24 in. (56.9 mm)
HEIGHT
Height
0.96 in. (24.4 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés