Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_14_56 - Signal Transformer
Bill of material
IF-14-56
PN
Part Number
IF-14-56
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 14VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series
POWERVA
Power
14 VA
OS
Output Series
56VCT
OP
Output Parallel
28V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.74 lbs (0.34 kg)
LENGTH
Length
2.66 in. (67.6 mm)
WIDTH
Width
2.24 in. (56.9 mm)
HEIGHT
Height
0.96 in. (24.4 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CKD
    With switch STL-M/B G2/G3
    Bel Fuse
    if_14_34 - Signal Transformer
    MEDAN
    MCGB - Twin-Guide Cylinder
    Bel Fuse
    if_14_30 - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей