Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_18_230 - Signal Transformer
Bill of material
IF-18-230
PN
Part Number
IF-18-230
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series
POWERVA
Power
18 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.88 lbs (0.4 kg)
LENGTH
Length
2.66 in. (67.6 mm)
WIDTH
Width
2.24 in. (56.9 mm)
HEIGHT
Height
1.09 in. (27.7 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen