Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_30_10 - Signal Transformer
Bill of material
IF-30-10
PN
Part Number
IF-30-10
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
30 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.23 lbs (0.56 kg)
LENGTH
Length
2.68 in. (68.1 mm)
WIDTH
Width
2.26 in. (57.4 mm)
HEIGHT
Height
1.39 in. (35.3 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    lp_10_600 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    lp_10_250 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)