Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_30_34 - Signal Transformer
Bill of material
IF-30-34
PN
Part Number
IF-30-34
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series
POWERVA
Power
30 VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.23 lbs (0.56 kg)
LENGTH
Length
2.68 in. (68.1 mm)
WIDTH
Width
2.26 in. (57.4 mm)
HEIGHT
Height
1.39 in. (35.3 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen