Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_4_30 - Signal Transformer
Bill of material
IF-4-30
PN
Part Number
IF-4-30
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 4VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
POWERVA
Power
4 VA
OS
Output Series
30VCT
OP
Output Parallel
15V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.34 lbs (0.15 kg)
LENGTH
Length
2.09 in. (53.1 mm)
WIDTH
Width
1.73 in. (43.9 mm)
HEIGHT
Height
0.77 in. (19.6 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés