Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_4_30 - Signal Transformer
Bill of material
IF-4-30
PN
Part Number
IF-4-30
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 4VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
POWERVA
Power
4 VA
OS
Output Series
30VCT
OP
Output Parallel
15V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.34 lbs (0.15 kg)
LENGTH
Length
2.09 in. (53.1 mm)
WIDTH
Width
1.73 in. (43.9 mm)
HEIGHT
Height
0.77 in. (19.6 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)