Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_6_34 - Signal Transformer
Bill of material
IF-6-34
PN
Part Number
IF-6-34
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.43 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
2.09 in. (53.1 mm)
WIDTH
Width
1.73 in. (43.9 mm)
HEIGHT
Height
0.89 in. (22.6 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    if_24_34 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    if_2_34 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    if_10_34 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés