Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IF - SFS Isofast Lastverteilteller
Bill of material
SFS 106350 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IF-70X70
ARTNR
Order number
106350
TYP
Typ
IF
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
70 mm
W
Breite
70 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
5.1 mm
GW
Gewicht
37.00 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD