Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
IFF - Griffe mit doppeltem Handschutz
Stückliste
Griffe mit doppeltem Handschutz IFF.112 B-M10
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
30 mm
DIM02
L
112 mm
DIM03
d6H
DIM04
d6g
DIM05
d1
64 mm
DIM06
d2
46 mm
DIM07
h
mm
DIM08
l
mm
DIM09
l1
4 mm
DIM10
l2
4 mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen