Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® Q290 - Form F - metric sizes
Bill of material
Q290FM-8085-100
ARTNR
Part No.
Q290FM-8085-100
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® Q290 type F, metric sizes
D1
Inside diameter
80 mm
D2
Outside diameter
85 mm
D3
Flange diameter
93 mm
B1
Overall length
100 mm
B2
Flange thickness
2.5 mm
R
Radius max.
0.5 mm
F
Chamfer
1.2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    igus
    iglidur® P - type F - metric sizes
    igus
    W300SRM - Lead screw nuts
    igus
    iglidur® G - type F - metric sizes
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型