Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
iglidur® X6 - Form F - Gleitlager mit Bund, metrische Abmessungen
Stückliste
X6FM-0608-04
ARTNR
Art. Nr.
X6FM-0608-04
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Bezeichnung
iglidur® X6 Form F, metrische Abmessungen
D1
Innendurchmesser
6 mm
D2
Außendurchmesser
8.0 mm
D3
Bunddurchmesser
12.0 mm
B1
Gesamtlänge
4.0 mm
B2
Bunddicke
1.00 mm
F
Fase
0.3 mm
R
Radius max.
0.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen