Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® X6 - type F - Flange bearings, metric sizes
Bill of material
X6FM-0608-04
ARTNR
Part No.
X6FM-0608-04
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® X6 Form F, metric sizes
D1
Inside diameter
6 mm
D2
Outside diameter
8.0 mm
D3
Flange diameter
12.0 mm
B1
Overall length
4.0 mm
B2
Flange thickness
1.00 mm
F
Chamfer
0.3 mm
R
Radius max.
0.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型