Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
II5369 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5369
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5369: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 10 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
II5369
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
II-3010-BPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés