Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
IISA2CSL - Capteur de prise d'air avec unité de contrôle / Câblage centralisé avec orifice d'alimentation sur la gauche / Avec régulateur + Avec électrodistributeur 2/2
Nomenclature
IISA2CSL-11DA_A
ENTRY
Connexion électrique et position de l'orifice d'alimentation
(SL) Câblage centralisé avec raccord d'alimentation sur la gauche
CONTROL
Modèle à commande
(C) Avec régulateur + 2 électrodistributeurs 2 voies
NOS
Nombre de stations
OPTION
Option
VOLTAGE
Tension
ELECTRICAL
Connexion électrique
THROTTLE
Régleur
PGR
Manomètre du régulateur
GAUGE
Manomètre
L1
106 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
L4
120.0 mm
L5
135.5 mm