Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
IISA2NPL - Luftspaltsensor ohne Steuereinheit / Individuelle Verdrahtung mit Versorgungsanschluss links
Stückliste
IISA2NPL-1_
ENTRY
Elektrischer Anschluss und Position des Versorgungsanschlusses
(PL) Individuelle Verdrahtung mit Versorgungsanschluss links
CONTROL
Steuerung
(N) ohne Steuerungseinheit
NOS
Anzahl Stationen
OPTION
Option
GAUGE
Manometer
EE
elektrischer Eingang
L1
46 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
L4
62.5 mm
L5
73.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD