Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
IISA2NPR - Capteur de prise d'air sans unité de contrôle / Câblage individuel avec orifice d'alimentation sur la droite
Nomenclature
IISA2NPR-1_
ENTRY
Connexion électrique et position de l'orifice d'alimentation
(PR) Câblage individuel avec raccord d'alimentation sur la droite
CONTROL
Modèle à commande
(N) Sans unité de contrôle
NOS
Nombre de stations
OPTION
Option
GAUGE
Manomètre
EE
Connexion électrique
L1
46 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
L4
62.5 mm
L5
73.0 mm