Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ICONN Systems
Description
iMATE 17 Circular Plastic Connector Plug - IP67 Overmold
Bill of material
17PE1T-C02P1-XXXXX-M001
PN
Part Number
17PE1T-C02P1-XXXXX-M001
SERIES
Base Number
iMate 17
CSM
Coupling Style / Material
CT
Connector Type
OM
Overmold Material
ENDB
Double End (End B)
CPN
Cable Part Number
XXXXX
CS
Contact Size
NOC
Number of Contacts
CG
Contact Gender
IC
Insert Code
C02P1
UNIT
Unit
L
Length
IP
Ingress Protection
IP67
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés