Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English (United States)
037919
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
ISAF
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/isaf/isaf_p2b_p4b_asmtab.prj},{NB=037919},{SS=6-15/16},{SAF=538},{SS1=6.937500},{BORE=12.5984},{PN=037919},{DESCRIPTION=P4B538-ISAF-615L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=7.632},{A1=7.6320000},{B=28},{B1=28.0000000},{C=7-1/2},{C1=7.5000000},{DMIN=21-5/8},{DMIN1=21.6250000},{DMAX=24-3/8},{DMAX1=24.375000},{E=4-1/2},{E1=4.5000000},{F=1-1/4},{F1=1.2500000},{G=2-3/4},{G1=2.7500000},{H=3-1/8},{H1=3.1250000},{J=15-1/2},{J1=15.500000},{L=11-13/32},{L1=11.4062500},{M=7-7/8},{M1=7.875000},{P=17-3/8},{P1=17.375000},{S=4.806},{S1=4.806000},{X=3/8},{X1=0.375000},{Y=0.036},{Z=7-57/64},{PPATH=isaf_p2b_p4b_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 93
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Imperial ISAF - Imperial ISAF Pillow Block Bearings
Bill of material
037919
SS
Shaft Size
6-15/16
6-15/16
Inch
SAF
SAF Series
538
538
PN
Part No.
037919
037919
DESCRIPTION
Description
P4B538-ISAF-615L
P4B538-ISAF-615L
EF
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Non-Expansion Type
ST
Seal Type
Labyrinth Seal
Labyrinth Seal
A
7.632
7.632
Inch
B
28
28
Inch
C
7-1/2
7-1/2
Inch
DMIN
Dmin
21-5/8
21-5/8
Inch
DMAX
Dmax
24-3/8
24-3/8
Inch
E
4-1/2
4-1/2
Inch
F
Bolt Diameter
1-1/4
1-1/4
Inch
G
2-3/4
2-3/4
Inch
H
3-1/8
3-1/8
Inch
J
15-1/2
15-1/2
Inch
L
11-13/32
11-13/32
Inch
M
7-7/8
7-7/8
Inch
P
17-3/8
17-3/8
Inch
S
4.806
4.806
Inch
X
Total Expansion
3/8
3/8
Inch
Y
0.036
0.036
Inch
Z
7-57/64
7-57/64
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求