Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Impulso
Lista de materiales
WY050100
IDNR
WY050100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
supervisión de velocidad de rotación, 48x115x96mm, 24v dc, 4x pnp programable/configurable, 0 v ... 10 v / 4 ma ... 20 ma / 0 … 20 ma, conexión con tornillos, ip65, noryl ul94, equipo multifunción, con pantalla lcd, de un o dos canales, parametriz...
DESCLONG
Langbeschreibung
La supervisión de velocidades de giro o movimientos rotatorios es necesaria en muchas aplicaciones a fin de garantizar el funcionamiento correcto de una instalación. Nuestros equipos de supervisión de la velocidad de rotación y de supervisión de paradas operan siguiendo diferentes principios de funcionamiento: 1. Supervisión de impulsos de un encoder 2. Medición de frecuencia de la corriente de alimentación mediante transformador de corriente. Según el modelo, nuestros equipos disponen de las más variadas funciones. Para realizar una evaluación más detallada en un control superior, los resultados se emiten, por ejemplo, como un sencillo contacto de relé (velocidad insuficiente/excesiva) o como una señal de salida analógica resuelta en el rango de velocidad ajustado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WY050100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla táctil LCD
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
Evaluación de las entradas
de un o dos canales
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Tipo de tensión de alimentación de transductor
DC
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Montaje frontal
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Tipo de tensión para el accionamiento
DC
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
RS232
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Noryl UL94
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Nota importante
La evaluación doble de ambos canales multiplica la frecuencia de recuento máxima.
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
funciones de control del monitor
velocidad
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Cantidad de salidas
4
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Cantidad de décadas
8
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
96mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Corriente de alimentación de transductor
250mA
ARDTEME_HOEHE
Altura
48mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
115,4mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
24V
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Frecuencia de contaje
250kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
18 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-25 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto