Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IN-225-1054 - Nozzle with male thread
Bill of material
IN-225-1056
MODEL
Model
IN-225-1056
NOZZLE
Nozzle size
ø6 equivalent mm
THREAD
Connection thread
R 3/8 mm
H1
19 mm
L1
26 mm
A
20 mm
WEIGHT
Weight
28 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型