Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
IN - Détecteurs de proximité inductifs
Nomenclature
SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
EPLAN
EPLAN Data Portal
MESSPRINZIP
Meassuring principle
induktiv
SCHALTFUNKTION
Fonction de commutation
SCHALTUNGSART
Type de commutation
PNP
SCHALTPUNKTE
Number of switching points
TEACHFUNKTION
Teach function
SCHALTABSTAND
Distance de commutation
mm
SCHALTHYSTERESE
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale
MAXSCHALTFREQUE
Fréquence de commutation max.
Hz
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. ambient temperature
°C
LEDANZEIGE
Affichage DEL au niveau du capteur
SPANNUNGSART
Type de tension
DC
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V
BETRIEBSSPANNUN
Min./max. operating voltage
°C
SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
V
MAXSCHALTSTROM
Courant de commutation max.
V
KURZSCHLUSSSCHU
Short circuit protection
VERPOLUNGSSICHE
Protected against polarity reversal
ja
WERKSTOFFGEH
Housing material
KABELSTECKER
Connecteur de câble/extrémité de câble
KABELLAENGE
Longueur de câble L
cm
KABELDURCHMESSE
Diamètre de câble D
mm
KABELAUFBAU
Cable design (wire cross section / number of wires)
WERKSTOFFKABEL
Cable sheath material
MINBEGERADIUSDY
Rayon de courbure min. (dynamique)
mm
MINBIEGERADIUSS
Rayon de courbure min. (statique)
mm
EIGENMASSE
Poids
kg
DICHTHEITIPSTEC
Protection class IP (sensor, plugged)
67
SCHUTZKLASSE
Indice de protection
CNSCTN
Numéro du tarif douanier